Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Dostupné v Spojené státy
T&S Brass & Bronze Works
Sledovat
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7142-01 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
ts-brass-100
Skupina výrobků
Mixing Faucets
Skupina produktů
Open Hose Reel Assembly
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2011-12-01
Číslo vydání
1
Výška (palce)
20.44
Šířka (palce)
9.44
Hloubka (palce)
21.06
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Pokyny k instalaci
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Vedlejší materiál
Chrom
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Čína
Čistá hmotnost (lb)
60
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Stáhnout