Publikovat produkty
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-5GF-8P
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůEquip
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.38
  • Šířka (palce)2
  • Hloubka (palce)4.12
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (lb)3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače