Publikovat produkty
BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black

BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black

BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black
Specifikace
  • 4" centerset deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-BP-2712-MB
  • Skupina výrobkůManual Faucets
  • Skupina produktůSingle Lever Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)5.15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače