Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a6bc3e12-b250-4516-b131-430db944e123
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kohoutky a směšovače
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Dostupné v Spojené státy
T&S Brass & Bronze Works
Sledovat
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
ts-brass-B-0577
Skupina výrobků
Mixing Faucets
Skupina produktů
Manual Faucets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-04-14
Číslo vydání
1
Výška (palce)
2.5
Šířka (palce)
1.25
Hloubka (palce)
14.19
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets
Certifikace výrobku
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Související
Související
Hlavní materiál
Chrom
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Spojené státy americké
Čistá hmotnost (lb)
2.11
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kohoutky a směšovače
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Stáhnout