Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/c5cc5827-2a04-4e0a-91d8-fcb3a492925d
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kohoutky a směšovače
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Dostupné v Spojené státy
T&S Brass & Bronze Works
Sledovat
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
ts-brass-B-0712
Skupina výrobků
Mixing Faucets
Skupina produktů
Manual Faucets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-04-14
Číslo vydání
1
Výška (palce)
4.62
Šířka (palce)
1.75
Hloubka (palce)
4.12
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets
Pokyny k instalaci
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014733-45.PDF
Certifikace výrobku
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Související
Související
Hlavní materiál
Chrom
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Spojené státy americké
Čistá hmotnost (lb)
3.5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kohoutky a směšovače
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Stáhnout