Publikovat produkty
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-1210-01
  • Skupina výrobkůBar Equipment
  • Skupina produktůGlass Fillers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11.31
  • Šířka (palce)2
  • Hloubka (palce)3.75
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)3.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače