Publikovat produkty
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket

    B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket

    8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-5120-12-CR-B
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůPre-Rinse Units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)13.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké