Publikovat produkty
HG-4C-48K Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit

HG-4C-48K Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit

HG-4C-48K, Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit
Specifikace
  • 48" coated gas appliance connector, 1/2" NPT male freespin inlet, 1/2" NPT male freespin outlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-HG-4C-48K
  • Skupina výrobkůAppliance Connectors
  • Skupina produktůAppliance Connectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké