Publikovat produkty
B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.65 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0113-C
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůPre-Rinse Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)12
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače