Publikovat produkty
B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension
B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension

    B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension

    Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 8.67 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0268-04
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůManual Faucets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)7.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače