Publikovat produkty
B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.30 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0581
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůManual Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače