Publikovat produkty
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 24" double joint swing nozzle, on-off volume control outlet with insulated grip, heat resistant sleeves and o-rings kit, ceramic cartridges with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372.
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0598-CR-HRK
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůManual Faucets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače