Publikovat produkty
B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet

B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet

Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.25 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0700
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůManual Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.19
  • Šířka (palce)2.62
  • Hloubka (palce)3.62
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače