Publikovat produkty
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0706
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůManual Faucets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.38
    • Šířka (palce)2.75
    • Hloubka (palce)3.62
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače