Publikovat produkty
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0730
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůManual Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)1.189
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače