Publikovat produkty
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-1230-12
  • Skupina výrobkůBar Equipment
  • Skupina produktůGlass Fillers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)13.44
  • Šířka (palce)12.62
  • Hloubka (palce)10.62
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)7.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače