Publikovat produkty
B-2278-01 Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket

B-2278-01 Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket

Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-2278-01
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůPre-Rinse Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)15.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače