Publikovat produkty
B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 10.50 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-2414-CR-SC
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůManual Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)4.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače