Publikovat produkty
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-2711
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůManual Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.81
  • Šířka (palce)5.75
  • Hloubka (palce)5.53
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (lb)5.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače