Publikovat produkty
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-2859
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůManual Faucets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)6.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače