Publikovat produkty
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
Specifikace
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-EW-7656WC
  • Skupina výrobkůLaboratory Equipment
  • Skupina produktůEmergency Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)47.5
  • Šířka (palce)14
  • Hloubka (palce)18.75
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)26.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Laboratorní vybavení