Publikovat produkty
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
    Tanaman

    Ivy kit for ceiling. Artificial plant

    2.3 z 5 hvězdiček2.3(6 recenze)

    Ref A-KIT.T-LIER
    Ivy kit #Artificial. Tergal ivy stems, to hang up to create a planted pergola.. We recommend one kit per m2 of pergola to be planted. (1mx1m). Grid not supplied

    Specifikace
    • It's easy to create an indoor green roof with our ivy stem kit. Our kit includes four types of ivy for a natural, drooping effect. You can install the stems on a support: a hanging grid or beams, for example.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaivy-kit-artificial
    • Skupina výrobkůHanging Plants
    • Skupina produktůHanging Plants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1750
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
    • Kód Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Popis Uniclass 2015Artificial plants

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Podobné produkty

    3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (37)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (24)
    3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (14)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (5)