Publikovat produkty
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

    Ref A-PT2-FC10
    The Areca H.230 cm in a brown oyster pot #Artificial. Large palm tree with tergal foliage. Wooden trunk. Decorated with grey pebbles. Textured brown pot in Ficonstone D. 36 cm x H. 80 cm

    Specifikace
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotathe-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • Skupina výrobkůPotted Plants
    • Skupina produktůPotted plants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2300
    • Šířka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
    • Kód Uniclass 2015Pr_45_30_04_05
    • Popis Uniclass 2015Artificial trees

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Podobné produkty

    3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (37)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (24)
    3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (34)