Publikovat produkty
The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant
Tanaman

The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant

Ref A-PT1-FC7
A plant, 110 cm high, with beautiful teardrop-shaped tergal leaves and a fiberglass trunk and trim. It is housed in a designer wood-effect pot in Ficonstone, with grey pebble trim (D. 42 cm x H. 36 cm).

This plant can be fireproofed with a french certificate.

Specifikace
  • Lyrata is the exotic, designer touch par excellence. In its rounded brown pot, it gains in originality.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotathe-lyrata-in-a-brown-oyster-pot-artificial
  • Skupina výrobkůPotted Plants
  • Skupina produktůPotted plants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-08-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálComposite
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_30_04_05
  • Popis Uniclass 2015Artificial trees

Dostupnost regionu

Evropa
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
Podobné produkty

3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (37)
3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (24)
3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (14)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (34)