Publikovat produkty
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 z 5 hvězdiček3.0(6 recenze)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    Specifikace
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotathe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • Skupina výrobkůPotted Plants
    • Skupina produktůPotted plants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
    • Kód Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Popis Uniclass 2015Artificial plants

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Podobné produkty

    3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (37)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (24)
    3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (14)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (34)