Publikovat produkty
Countertop
Countertop
    Tantum

    Countertop

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCountertop_d60
    • Skupina výrobkůTantum
    • Skupina produktůKitchen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Hloubka (mm)600
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPřekližka
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 11
    • Název OmniClassCasework Component Cabinets