Publikovat produkty
Lino Materiale
Tarkett

Lino Materiale

Kolekce Lino Materiale klade důraz na korek, klíčovou složku původní receptury již od jejího vzniku. Tato podlaha na biologické bázi kombinuje korkové granule s přírodními složkami, jako je lněný olej, borovicová pryskyřice a dřevěná moučka, čímž nabízí jedinečnou texturu a uklidňující vlastnosti pro použití ve vzdělávacích a komerčních interiérech.

Specifikace
    • 10 odstínů inspirovaných přírodou
    • 96 % přírodních surovin
    • 83 % obnovitelný a biologického původu
    • 39 % recyklovaný obsah
    • Recyklovatelný po skončení životnosti
    • Udržitelná výroba v Itálii
    • Certifikace Cradle to Cradle Certified® Silver
    • Exkluzivní povrchová úprava xf² pro vynikající odolnost a chemickou stálost
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalinoleum-lino-materiale
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Linoleum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika