Publikovat produkty
Tapiflex Excellence 17dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 17dB

Nový Tapiflex Excellence 17 dB je extrémně odolné akustické řešení vinylové podlahy pro prostory s vysokým provozem. Díky pěnové podložce s vysokou hustotou nabízí vynikající tlumení (17 dB), dobrý pochozí komfort, snadnou rolovatelnost a zároveň odolnost proti zbytkovému otlaku. Nabízí nejlepší poměr zbytkového otlaku a akustických vlastnosti na trhu. Je speciálně navržený pro oblasti vyžadující akustický komfort, například pro zařízení pečující o seniory.


Je ošetřen naší ochrannou povrchovou úpravou Tektanium pro extrémní odolnost a nákladově efektivní údržbu.

Řada nabízí paletu klasických i módních vzorů s různými materiály, vzory a barvami pro větší kreativitu. Přírodní vzory jsou mimořádně autentické a realistické.

Tato kolekce je součástí globálního designového řešení Excellence včetně stěnových krytin, schodů a příslušenství.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Francii
    • Dobrý kročejový útlum 17 dB
    • Výborná rolovatelnost + odolnost proti otlaku
    • Unikátní povrchová úprava Tektanium®
    • 25 dekorů, matný povrch, hyperrealismus dřevin a materiálů - schváleno DSDC
    • 27 % recyklovaného obsahu, ReStart Ready
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatapiflex-excellence-17db
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika