Publikovat produkty
iD Classics & Naturals - Click 55
iD Classics & Naturals - Click 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click 55

    Built on a rigid core with a click system, this collection offers a seamless balance between visual sophistication, comfort underfoot and fast installation making it ideal for dynamic commercial spaces where design and efficiency matter equally.

    Specifikace
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatarkett-id-classics-and-naturals-click-55
    • Skupina výrobkůTARKETT
    • Skupina produktůFlooring - Modular Vinyl
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
    • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings

    Podobné produkty