Publikovat produkty
iD Click Ultimate 55
Tarkett

iD Click Ultimate 55

Kolekce iD Click Ultimate pozvedá podlahy s tuhým jádrem na vyšší úroveň. Odteď můžete kombinovat vzhled a povrch dřeva a kamene se všemi výhodami luxusních vinylových dílců.

Dílce snadno položíte na téměř libovolný povrch, dokonce i na keramické dlaždice. Kolekce iD Click Ultimate vám umožní realizovat dokonalý design a splnit požadavky projektu i klienta v co nejkratším čase. Naše inovativní technologie Rigid Composite Core+ (RCC+) posouvá možnosti vinylových SPC podlah o skok kupředu. Moderní výroba pomocí tzv. koextruze nabízí vynikající odolnost a stabilitu: třívrstvá konstrukce a pečlivě vyvinuté složení zaručují nepřekonatelnou odolnost vůči vysokému provozu a výjimečnou rozměrovou stabilitu. Na technologii RCC+ navazuje náš zámkový systém GenClick®, díky němuž se dílce iD Click Ultimate hodí do jakéhokoli prostředí, dokonce i do koupelen. Abychom dostáli nárokům prostor s vysokým provozem, zaručuje naše patentovaná polyuretanová povrchová úprava TEKTANIUM™ snadnou údržbu a nepřekonatelnou ochranu, navíc má díky ní podlaha atraktivní ultramatný povrch. V neposlední řadě akustická podložka Soundblock tlumí kročejový hluk – chůze je díky ní téměř neslyšná.

Nový standard v oblasti podlah s tuhým jádrem jsme doplnili zbrusu novou technologií digitálního tisku, která vytváří maximálně věrné dekory. Vzory vznikají skenováním kresby skutečného dřeva a kamene, které následně reprodukujeme ve vysokém rozlišení s minimálním opakováním.

Specifikace
    • Jedinečné vzory dřeva a kamene
    • Ultramatná povrchová úprava TEKTANIUM™️
    • Odolné vůči poškrábání, oděru a skvrnám
    • Instalace přímo na většinu stávajících podlah
    • Vhodné do koupelen
    • Vyrobeno v Evropě°– nízké emise oxidu uhličitého
    • Možnost recyklace skrze program RESTART®
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-id-click-ultimate-55
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Modular Vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika