Publikovat produkty
Etrusco xf² (2.5mm)
Tarkett

Etrusco xf² (2.5mm)

Linoleum Tarkett patří k nejpřírodnějším a nejekologičtějším krytinám a jeho vzhled, komfort a trvanlivost lidé oceňují již déle než 150 let. Naše kolekce Etrusco xf²™ (2,5 mm) se vyrábí z 94 % z přírodních surovin a dodává se v široké škále plných barev. Je opatřena naší jedinečnou povrchovou ochranou xf²™ pro mimořádnou trvanlivost, snadné čištění a hospodárnou údržbu.

Specifikace
    • Moderní plné barvy
    • Snadná údržba: zcela bez voskování a leštěnky
    • Přírodní a udržitelné
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-linoleum-etrusco-xf2-2-5mm
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Linoleum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika