Publikovat produkty
Originale Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Originale Silencio xf² (3.8mm)

Toto akustické řešení nabízí vynikající kročejový útlum 19 dB. Inspirován přirozenou čistotou našeho designu 100% linolea, Originale spojuje jemně výrazné vzory s jemnými barvami z nejjemnějších pigmentů. Jedinečná paleta odstínů tón v tónu vychází z přírody. Naše linoleum, které je jedním z nejudržitelnějších podlahových řešení na trhu, je vyrobeno až z 97 % z přírodních surovin. Je ošetřeno naší jedinečnou povrchovou ochranou xf², která zajišťuje extrémní odolnost, snadné čištění a cenově výhodnou údržbu.

Specifikace
    • Kročejový útlum 19 dB
    • Pochozí komfort
    • Možnost recyklace po použití
    • Certifikát Cradle to Cradle® Silver
    • Jemné barvy inspirované přírodou s pečlivě vybranými pigmenty
    • Exkluzivní povrchová úprava xf² pro vynikající trvanlivost a chemickou odolnost
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Linoleum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika