Publikovat produkty
Originale xf² (2.5mm)
Tarkett

Originale xf² (2.5mm)

Linoleum Originale je jednou z nejudržitelnějších podlahových krytin na trhu a je vyrobeno z 97 % z přírodních surovin a ze 77 % z obnovitelných materiálů. Inspirováno přirozenou čistotou našeho designu 100% lina, Originale spojuje jemně výrazné vzory s jemnými barvami vyrobenými z nejjemnějších pigmentů. Jedinečná paleta odstínů tón v tónu vychází z přírody. Je ošetřeno naší jedinečnou povrchovou ochranou xf² pro extrémní odolnost, snadné čištění a cenově výhodnou údržbu a následně je certifikováno jako C2C Certified® Silver.

Specifikace
    • Uhlíkově negativní
    • Recyklovatelné po použití
    • Certifikováno Cradle to Cradle® Silver
    • Jemné barvy inspirované přírodou s pečlivě vybranými pigmenty
    • Exkluzivní povrchová úprava xf² pro vynikající trvanlivost a chemickou odolnost
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-linoleum-originale-xf2-2-5mm
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Linoleum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika