Publikovat produkty
Meteor 70
Tarkett

Meteor 70

Meteor 70 je dokonalou alternativou cenově výhodného podlahového řešeníí.


Meteor 70 nabízí škálu 10 barev s pocitem „domova“, který odpovídá potřebám pohodlí v rezidenčních i polokomerčních aplikacích, konkrétně v rezidenčním prostředí a péče o seniory.


Kombinuje dobrou odolnost díky 0,7 mm nášlapné vrstvě a pohodlí se 7 dB redukcí kročejového hluku. Meteor 70 je dodáván v praktickém formátu role se snadnou údržbou.

Specifikace
    • Vyrobeno v Evropě
    • Pochozí komfort
    • Povrchová ochrana TopClean™ PUR pomáhá zjednodušit čištění a údržbu
    • Není potřeba vosk ani leštěnka
    • 5 nových barev pro "pocit domova“
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-meteor-70
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika