Publikovat produkty
Omnisports Active+
Tarkett

Omnisports Active+

Nyní s naší novou technologií X3LT pro vylepšený herní zážitek!

Omnisports Active + (8,1 mm) je vinylová sportovní podlaha P2, která poskytuje ideální vyvážení sportovního výkonu a pohodlí pro lepší zážitek ze hry. Omnisports Active + (8,1 mm) nabízí více než 35% tlumení nárazů, což přispívá k bezpečnosti a výkonu sportovců. Omnisports Active + (8,1 mm) je vyztužen naší továrně aplikovanou a ochrannou známkou povrchové úpravy Top Clean XP ™ pro extra trvanlivost a nákladově efektivní údržbu.

Specifikace
    • Vyrobeno ve Francii
    • P2 úroveň tlumení nárazů : ≥35%
    • Dobrý pochozí a akustický komfort
    • Vyvážená reakce povrchu na odskok míče
    • Odolnost proti skvrnám a poškrábání: 0.70mm PU zesílená nášlapná vrstva
    • Možnost pokládky exkluzivní metodou GreenLay™: 98% bez lepidla
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-sports-omnisports-active-plus
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)8.1
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)4.76
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika