Publikovat produkty
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    Kolekce Tapiflex Essential 50 se svými 42 dekory je navržena tak, aby se mohla snadno kombinovat s kolekcemi Excellence a Tapiflex Stairs v komerčních a semi-komerčních aplikacích, zejména v oblastech školství, domovech důchodců a bytových prostorách. Kolekce Essential může být také koordinována s naším novým sortimentem soklů KS 61. Některé položky jsou nyní k dispozici také v čtvercích pro celoplošný design a dílcích s dekory dřeva. Kromě toho řada nyní obsahuje novou kompaktní verzi Acczent Essential - 10 dekorů s nášlapnou vrstvou s 0,70 mm. Díky své pěnové podložce vysokou hustotou nabízí nejlepší akustický výkon ve své třídě (20dB redukce zvuku) a dobrý pochozí komfort. Povrchová úprava Top Clean XP zaručuje extrémní životnost a hospodárnou údržbu.

    Specifikace
      • Kročejový útlum 20dB
      • Role 20m (akustické nebo kompaktní)
      • Čtverce 50x50 cm (akustické)
      • Dílce 100x25cm (akustické)
      • Dobrý pochozí komfort
      • Hospodárná údržba
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatarkett-tapiflex-essential-50
    • Skupina výrobkůTARKETT
    • Skupina produktůAcoustic flooring
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3.3
    • Šířka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
    • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika