Publikovat produkty
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Acczent Excellence 70 Topaz je hospodárná vinylová podlaha prémiové kvality. Nabízí sladěnou kolekci dekorů dřeva, betonu a chipsovaných vzorů, navržených pro pohodlné a uvolněné interiéry.  Je ideální pro oblasti, kde je klíčová odolnost proti uklouznutí. Zlepšuje vizuální vnímání i pohodu obyvatel v zařízeních pro seniory, protože více než 50 % barev ze sortimentu má LRV (hodnotu odrazu světla) mezi 20-40 %. Je vhodný do prostor s vysokou zátěží a nabízí dobrý kročejový útlum 14 dB i pochozí komfort. K dispozici v šířkách2, 3 a 4 metry, což umožňuje bezproblémovou instalaci do jakéhokoli prostoru. Speciální povrchová úprava Top Clean XP zajištuje mimořádnou odolnost a hospodárnou údržbu.

Specifikace
    • Vyrobeno v Evropě
    • Dobrý poměr ceny a výkonu
    • Kročejový útlum 14 dB
    • K dispozici v šíři 2, 3 a 4 metry
    • LRV mezi 20-40% pro vizuální komfort
    • Ideální do prostor s vysokou zátěží
    • Hospodárná údržba
    • Protiskluz R10
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatarkett-topaz-70
  • Skupina výrobkůTARKETT
  • Skupina produktůFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vLucembursko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Podobné produkty