Publikovat produkty
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Archivovány

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacatnic-cxl
    • Skupina výrobkůLintels
    • Skupina produktůCatnic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Trámy
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCSteel beams
    • Kód UNSPSC30101704
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Popis Uniclass 2015Lintels
    • Číslo OmniClass23-13 21 25 11
    • Název OmniClassLintels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls