Publikovat produkty
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
    Tata Steel
    Archivovány

    Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system

    Fischer Profil FischerTHERM wall sandwich panel - FischerTHERM is an insulated, visible-fix, architectural wall-cladding panel that is quick and easy to install for fast build times. Adjustment base available. They are an insulated, flat architectural wall-cladding panels that are offered in a wide range of colours with long-term performance.
    Specifikace
    • Fischer Profil FischerTHERM Sandwich panels have insulation as follows: CFC-, HCFC-free, pentane-blown foam system with a closed cell structure. Panels are fire rated to: B-s3-d0 according to DIN EN 13501-1
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafisher-therm-wall
    • Skupina výrobkůWall Systems
    • Skupina produktůFischer Profil
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálIzolace
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_14_52
    • Popis Uniclass 2015Metal composite panel cladding systems
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 17
    • Název OmniClassComposite Wall Panels