Publikovat produkty
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Archivovány

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaformawall
    • Skupina výrobkůWall Systems
    • Skupina produktůFormawall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-07-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Popis Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Číslo OmniClass23-13 33 15
    • Název OmniClassWall Exteriors
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls