Publikovat produkty
CTL BASE - Connector for wood floors
CTL BASE - Connector for wood floors
CTL BASE - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL BASE - Connector for wood floors

    CONNECTOR COMPOSITION
    A 12 mm headed stud.
    A 4 mm thick 50x50 square pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
    Two 8 mm coach screws going through the two holes of the plate.
    Galvanised steel screws with sharp Ø 8.0 mm tip, length 70, 100 and 120 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.

    Specifikace
    • Dowel connector comprising a 50 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 8 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 70, 100 and 120 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCTL-BASE
    • Skupina výrobkůCTL BASE
    • Skupina produktůConnector for wood floors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
    • Klasifikace IFCKonstrukční prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforcement
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 11
    • Název OmniClassReinforcement Components

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika