CONNECTOR COMPOSITION
A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Dostupnost regionu
| Evropa | Afrika |
|---|---|
Albánie | Alžírsko |
Belgie | Kapverdy |
Bosna a Hercegovina | Lybie |
Bulharsko | Maroko |
Černá Hora | Tunisko |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Dánsko | |
Finsko | |
Francie | |
Irsko | |
Itálie | |
Lucembursko | |
Maďarsko | |
Malta | |
Moldavsko | |
Monako | |
Německo | |
Nizozemsko | |
Norsko | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rakousko | |
Řecko | |
Rumunsko | |
San Marino | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Vatikán | |
Velká Británie |