Publikovat produkty
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Archivovány

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatitan-header-system-clip
    • Skupina výrobkůExterior Framing - Structural
    • Skupina produktůTitan Header System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Rámy a podpěry
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCStructural building products
    • Kód UNSPSC3013
    • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_75
    • Popis Uniclass 2015Structural framing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 12 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
    • Číslo OmniClass23-13 35 00
    • Název OmniClassFraming Products