Publikovat produkty
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Archivovány

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Specifikace
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapiterak-slim-25
    • Skupina výrobkůFacade
    • Skupina produktůrainscreen cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-27
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)264
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)21.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Popis Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-13 37 13
    • Název OmniClassExterior Wall Cladding
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls