Publikovat produkty
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán

    Rejilla Milán

    The Milan grid ceiling system allows the creation of a design where light and shade interact. The variety of colours and tones can result in an infinite range of finishes. Via a simple concealed profile frame a continuous ceiling space is created which can be accessed or adjusted at any point of the installation. It is supplied in 600x600mm modules which are easy to install. Manufactured in aluminium it is highly durable and easy to maintain. The grid panels can be mounted on a T15 profile frame. In this case the grid is made up of 600 x 600mm modules with perimeter borders of the same colour which is mounted on top of the T15 profiles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMILAN03
    • Skupina výrobkůMetallic Ceilings
    • Skupina produktůOPEN CELL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Evropa