Publikovat produkty
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave

    Roma stave

    The Roma Ceiling Tile is ideal for use in group spaces and transit areas zones. This model can be produced in the exact desired size for the customer, facilitating both installation and a symmetrical ceiling finish. It is an easily adjustable continuous ceiling, allowing access to the interior cavity for maintenance or repair purposes. It comes in two different widths, 200 and 300 mm, of variable length (maximum 2.5 meters self-supporting) or 6 meters in strips) and the wider version can be perforated for improved acoustic performance with the addition of thermo adhesive fleecing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaROMA02
    • Skupina výrobkůMetallic Ceilings
    • Skupina produktůSTAVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Evropa