Publikovat produkty
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave

    Verona stave

    This type of ceiling made of vertical panels allows designs which play with light and brightness in open-plan spaces. Using a system of pre-painted black battens, a structure of vertical panels of 100 or 150mm panels is constructed. According to the size of the panels these can be positioned at different distances allowing a variety of combinations. The panels are manufactured in aluminium with excellent resistance and durability, and being an open ceiling it offers easy maintenance and access to the ceiling cavity.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVERONA02
    • Skupina výrobkůMetallic Ceilings
    • Skupina produktůSTAVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Evropa