Publikovat produkty
INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
Specifikace
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINTERTOP
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálSand
  • Navrženo vŘecko
  • Vyrobeno vŘecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes

Dostupnost regionu

Severní Amerika Evropa Jižní Amerika Afrika Asie