Publikovat produkty
INTERTOP TEXTURA  ready-mixed architectural concrete

INTERTOP TEXTURA ready-mixed architectural concrete

Intertop Textura is ready-mixed architectural concrete intended for the construction of high aesthetics exterior cast floors, resistant to time in spaces such as squares, pedestrian streets or in surrounding areas of residential or commercial centers.

Specifikace
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINTERTOP_TEXTURA
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálSand
  • Navrženo vŘecko
  • Vyrobeno vŘecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes

Dostupnost regionu

Severní Amerika Evropa Jižní Amerika Afrika Asie