Publikovat produkty
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M-610 is a white cement based dry-mixed one-layer mortar with appropriate dried limestone sand granulation and special organic admixtures. Requires only the addition of water.
Specifikace
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM610
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Navrženo vŘecko
  • Vyrobeno vŘecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes

Dostupnost regionu

Severní Amerika Evropa Jižní Amerika Afrika Asie